特長と利点
- ケース A サイズ (.055 インチ x .055 インチ)
- 静電容量範囲 0.1 pF ~ 100 pF
- 頑丈で信頼性の高いNPO誘電体
- 低ESR/ESL
- 最高の自己共振周波数に向けてケースが最適化されている
- 最高の RF パワーが可能
- RoHS準拠/鉛フリー
京セラ AVX の 800 A シリーズは、一貫した信頼性の高い動作を必要とする要求の厳しい高 RF 電力アプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを提供します。導電性の高い金属電極システム、最適化されたケース形状、独自の誘電体の組み合わせにより、最低の ESR が得られます。 AVX の新しい NPO の低損失で頑丈な誘電体は、高 RF 電力アプリケーションで優れた熱伝達を実現するように設計されています。超低 ESR と優れた熱性能により、800 A シリーズ製品は、UHF からマイクロ波周波数までの高 RF 電力アプリケーションに最適です。一般的なアプリケーション: UHF およびマイクロ波通信システム、無線通信、公安無線、電気通信、WiMAX、および衛星システム。一般的な回路アプリケーション: 高 RF パワー フィルター ネットワーク、コンバイナー、カプラー、マッチング ネットワーク、出力結合、アンテナ結合、DC ブロッキングとバイパス。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
- UHFおよびマイクロ波通信システム
- 無線通信
- 公安無線 (APCO-25)
- 電気通信
- WiMAX / LTE*
- 衛星システム
回路応用
- 高 RF パワー フィルター ネットワーク
- コンバイナー
- カプラ
- マッチングネットワーク
- 出力カップリング
- アンテナ結合
- DC のブロックとバイパス
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP