京セラ AVX の 800 シリーズは、一貫した信頼性の高い動作を必要とする要求の厳しい高 RF 電力アプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを提供します。導電性の高い金属電極システム、最適化されたケース形状、独自の誘電体の組み合わせにより、最低の ESR が得られます。京セラ AVX の NPO 低損失頑丈な誘電体は、高 RF 電力アプリケーションで優れた熱伝達を実現するように設計されています。超低 ESR と優れた熱性能により、800 シリーズ製品は UHF からマイクロ波周波数までの高 RF 電力アプリケーションに最適です。
一般的なアプリケーション: UHF およびマイクロ波通信システム、ワイヤレス通信、公安無線、電気通信、WiMAX、および衛星システム。一般的な回路アプリケーション: 高 RF パワー フィルター ネットワーク、コンバイナー、カプラー、マッチング ネットワーク、出力結合、アンテナ結合、DC ブロッキングとバイパス。
| シリーズ | キャップ。価値 範囲 (pF) | 誘電 材料 TCC (ppm/℃) (-55°~+125°C) | 典型的な ESR (オーム) キャップ。 (pF) | シリーズ 共鳴 (MHz)の | ワーキング 電圧 (WVDC) 最大 | ケースサイズ フットプリント インチ(mm) |
|||||
| キャップ。 (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
| 800A | 0.1〜100 | NPO法人セラミック 0±30 | 1 | - | 0.072 | 0.078 | 0.081 | 10000 | 250 | .055 x .055 (1.40×1.40) |
|
| 10 | - | 0.040 | 0.048 | 0.064 | 4000 | ||||||
| 100 | - | 0.032 | 0.048 | 0.071 | 1200 | ||||||
| 800B | 0.1〜1000 | NPO法人セラミック 0±30 | 10 | - | 0.038 | 0.047 | 0.064 | 5300 | 500 | .110 x .110 (2.79×2.79) |
|
| 100 | - | 0.027 | 0.041 | 0.060 | 2000 | ||||||
| 1000 | - | 0.024 | 0.051 | - | 700 | ||||||
| 800R | 1〜100 | NPO法人セラミック 0±30 | 1 | - | - | 0.057 | 0.055 | 10800 | 500 | .070 x .090 (1.78×2.29) |
|
| 10 | - | 0.032 | 0.032 | 0.048 | 3600 | ||||||
| 100 | - | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 1500 | ||||||
| 800C | 2.2〜3000 | NPO法人セラミック 0±30 | 10 | 0.053 | 0.066 | - | - | - | 3600 | .250 x .250 (6.35×6.35) |
|
| 39 | 0.030 | 0.053 | - | - | - | ||||||
| 2700 | 0.008 | 0.018 | - | - | - | ||||||
| 800E | 3.3〜5100 | NPO法人セラミック 0±30 | 10 | 0.065 | 0.091 | - | - | - | 7200 | .380 x .380 (9.65×9.65) |
|
| 47 | 0.026 | 0.046 | - | - | - | ||||||
| 800H | 100〜20,000 | NPO法人セラミック 0±30 | 430 | 0.022 | 0.048 | - | - | 396 | 8000 | .720 x .740 (18.29×18.80) |
|
| 1000 | 0.027 | 0.053 | - | - | 265 | ||||||
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る