特長と利点
- ケース A サイズ (.250 インチ x .250 インチ)
- 静電容量範囲 1 pF ~ 2700 pF
- 高いQ
- 超安定したパフォーマンス
- 低ESR/ESL
- 高 RF 電流/高電圧
- 高RFパワー
- 高信頼性
- カプセル化オプションで利用可能 リード付きスタイルのみ
業界リーダーである京セラ AVX は、700C シリーズ RF コンデンサ向けに新しく改良された ESR/ESL 性能を提供します。この高 Q 多層コンデンサは、高 RF 電流および高電圧のアプリケーション下でも非常に安定しています。高密度磁器構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。
京セラ AVX は、アークオーバーやコロナに対する拡張保護が必要なアプリケーション向けにカプセル化オプションを提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
- 希釈水
- カップリング
- チューニング
- インピーダンス整合
- DC ブロッキング
回路応用
- フィルターネットワーク
- 発振器
- タイミング回路
- RFパワーアンプ
- MRIイメージングコイル
- 医療用電子機器
部品番号情報