700A シリーズ NPO 法人磁器およびセラミック積層コンデンサ (MLC)


特長と利点
  • ケース A サイズ (.055 インチ x .055 インチ)
  • 静電容量範囲 0.1 pF ~ 1000 pF
  • 低ESR/ESL
  • ゼロ TCC
  • 低ノイズ
  • 高い自己共振
  • 頑丈な作り
  • 確立された信頼性 (QPL)

業界リーダーである京セラ AVX は、700A シリーズ RF/マイクロ波コンデンサ向けに新しく改良された ESR/ESL 性能を提供します。このシリーズの優れた高い自己共振とゼロ TCC 特性は、最小限のドリフトを必要とする幅広い RF およびマイクロ波アプリケーションにわたって優れた性能を提供します。高密度磁器およびセラミック構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
  • 希釈水
  • カップリング
  • チューニング
  • DC ブロッキング
回路応用
  • フィルターネットワーク
  • 発振器
  • タイミング回路
  • 小信号RFアンプ
  • 医療用電子機器
部品番号情報
部品番号情報

700Aシリーズ
» クリックして表示

設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
モデリング
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

700A シリーズ | 環境文書