600F シリーズ超低 ESR、高 Q、NPO RF およびマイクロ波コンデンサ (MLC)


特長と利点
  • 標準EIAサイズ: 0805
  • 静電容量範囲 0.1 pF ~ 240 pF
  • クラス最低のESR
  • クラス最高の動作電圧 - 250V
  • レーザーマーキング (オプション)
  • 高い自己共振周波数
  • RoHS対応

京セラ AVX の 600F、EIA 0805 積層コンデンサ シリーズは、一貫した信頼性の高い動作を必要とする最も要求の厳しい RF / マイクロ波アプリケーションで優れたパフォーマンスを提供します。導電性の高い金属電極システムと低損失特性の誘電体の組み合わせにより、超低 ESR が得られます。京セラ AVX の 600F シリーズは、優れたパフォーマンスにより、幅広い RF およびマイクロ波アプリケーションに最適です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
  • 携帯電話基地局
  • 無線通信
  • ブロードバンドワイヤレスサービス
  • 衛星通信
  • WiMAX (802.16)
回路応用
  • フィルターネットワーク
  • マッチングネットワーク
  • 高Q周波数源
  • チューニング、カップリング、バイパス、DC ブロッキング
部品番号情報
部品番号情報

600Fシリーズ
» クリックして表示

設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
モデリング
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP