特長と利点
- ケース B サイズ (.110 インチ x .110 インチ)
- 静電容量範囲 5000 pF ~ 0.01 uF
- 低ESR/ESL
- ミッドK
- 頑丈な作り
- 高信頼性
- カプセル化オプションで利用可能*
*リード付きスタイルのみ
業界リーダーである京セラ AVX は、200B シリーズ BX セラミック積層コンデンサ向けに新しく改良された ESR/ESL 性能を提供します。このシリーズは、優れたIR特性と高い体積効率を示します。セラミック構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
- 希釈水
- カップリング
- DC ブロッキング
回路応用
- スイッチング電源
- ブロードバンドカップリング
- 中信号増幅器
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書