200A シリーズ BX セラミック積層コンデンサ (MLC)


200Aシリーズ
特長と利点
  • ケース A サイズ (.055 インチ x .055 インチ)
  • 静電容量範囲 510 pF ~ 0.01 uF
  • 低ESR/ESL
  • ミッドK
  • 頑丈な作り
  • 高信頼性

業界リーダーである京セラ AVX は、200A シリーズ BX セラミック積層コンデンサ向けに新しく改良された ESR/ESL 性能を提供します。このシリーズは、優れたIR特性と高い体積効率を示します。セラミック構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
  • 希釈水
  • カップリング
  • DC ブロッキング
回路応用
  • スイッチング電源
  • ブロードバンドカップリング
  • 小信号増幅器
部品番号情報
部品番号情報

200Aシリーズ
» クリックして表示

設計ツール
モデリング
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

200A シリーズ | 環境文書