業界リーダーである京セラ AVX は、200 シリーズ BX セラミック積層コンデンサの ESR/ESL 性能を向上させています。このシリーズは、優れたIR特性と高い体積効率を示します。セラミック構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。
| シリーズ | キャップ。価値 範囲 (pF) | 誘電 材料 TCC (ppm/℃) (-55°~+125°C) | 典型的な ESR (オーム) キャップ。 (pF) | シリーズ 共鳴 (MHz)の | ワーキング 電圧 (WVDC) 最大 | ケースサイズ フットプリント インチ(mm) |
|||||
| キャップ。 (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
| 200A | 510〜10,000 | セラミック (BX) ±15% | 510 | 1.010 | 2.238 | - | - | 341 | 50 | .055 x .055 (1.40×1.40) |
|
| 1,000 | 0.553 | 1.226 | - | - | 247 | ||||||
| 10,000 | 0.071 | 0.157 | - | - | 82 | ||||||
| 200B | 5,000〜100,000 | セラミック (BX) ±15% | 5,000 | 0.202 | 0.450 | - | - | 89 | 50 | .110 x .110 (2.79×2.79) |
|
| 10,000 | 0.133 | 0.296 | - | - | 63 | ||||||
| 100,000 | 0.033 | - | - | - | 20 | ||||||
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る