特長と利点
- ケース R サイズ (.070 インチ x .090 インチ)
- 静電容量範囲 0.5 pF ~ 100 pF
- 500WVDC
- 低ESR/ESL
- 高いQ
- 超安定したパフォーマンス
- 高い自己共振
業界リーダーである京セラ AVX は、180R シリーズ RF コンデンサ向けに新しく改良された ESR/ESL 性能を提供します。京セラ AVX の中で最も ESR の低い積層コンデンサです。高 Q、高自己共振特性により、多くの RF/マイクロ波アプリケーションに使用可能
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
- 希釈水
- カップリング
- チューニング
- インピーダンス整合
- DC ブロッキング
- フィードバック
回路応用
- RFパワーアンプ
- フィルタ
- タイミング回路
- 発振器
- ディレイライン
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール