100C シリーズ磁器積層高 RF パワー コンデンサ (MLC)


特長と利点
  • ケース C サイズ (.250 インチ x .250 インチ)
  • 静電容量範囲 1 pF ~ 2700 pF
  • 高いQ
  • 超安定したパフォーマンス
  • 低ESR/ESL
  • 高 RF 電流/高電圧
  • 高RFパワー
  • 高信頼性
  • カプセル化オプションで利用可能 (リード付きスタイルのみ)

業界リーダーである京セラ AVX は、100C シリーズ RF コンデンサ向けに新しく改良された ESR/ESL 性能を提供します。この高 Q 多層コンデンサは、高 RF 電流および高電圧のアプリケーション下でも非常に安定しています。高密度磁器構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
  • 希釈水
  • カップリング
  • チューニング
  • インピーダンス整合
  • DC ブロッキング
回路応用
  • VHF/UHF RFアンプ
  • プラズマチャンバー
  • MRIイメージングコイル
  • 医療用電子機器
部品番号情報
部品番号情報

100Cシリーズ
» クリックして表示

環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

100C シリーズ | 環境ドキュメント