特長と利点
- ケース B サイズ (.110 インチ x .110 インチ)
- 静電容量範囲 0.1 pF ~ 1000 pF
- 高いQ
- 超安定したパフォーマンス
- 低ESR/ESL
- 高い自己共振
- 低ノイズ
- 最大 175°C までの拡張動作温度
- カプセル化オプションで利用可能 (リード付きスタイルのみ)
- 確立された信頼性 (QPL)
業界リーダーである京セラ AVX は、100B シリーズ RF/マイクロ波コンデンサ向けに新しく改良された ESR/ESL 性能を提供します。このシリーズは、最大 175°C まで拡張された動作温度で利用できるようになりました。高密度磁器構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
用途
機能的なアプリケーション
- 希釈水
- カップリング
- チューニング
- フィードバック
- インピーダンス整合
- DC ブロッキング
回路応用
- UHF/マイクロ波/RF/IFアンプ
- ミキサー
- 発振器
- フィルターネットワーク
- タイミング回路
- ディレイライン
- MRIイメージングコイル
- 医療用電子機器
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書