業界リーダーである京セラ AVX は、100 シリーズ RF/マイクロ波コンデンサの ESR/ESL 性能を向上させています。これは、京セラ AVX の最も汎用性の高い高 Q、高自己共振積層コンデンサ シリーズです。高密度磁器構造により、頑丈な気密パッケージが提供されます。
| シリーズ | キャップ。価値 範囲 (pF) | 誘電 材料 TCC (ppm/℃) (-55°~+125°C) | 典型的な ESR (オーム) キャップ。 (pF) | シリーズ 共鳴 (MHz)の | ワーキング 電圧 (WVDC) 最大 | ケースサイズ フットプリント インチ(mm) |
|||||
| キャップ。 (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
| 100A | 0.1〜100 | 磁器 (P90) +90±20 | 1 | - | 0.17 | 0.28 | 0.39 | 9110 | 250 | .055 x .055 (1.40×1.40) |
|
| 10 | - | 0.067 | 0.119 | 0.168 | 3020 | ||||||
| 100 | - | 0.028 | 0.051 | 0.072 | 1000 | ||||||
| 100B | 0.1〜1000 | 磁器 (P90) +90±20 | 10 | - | 0.047 | 0.082 | 0.115 | 2030 | 1500 | .110 x .110 (2.79×2.79) |
|
| 100 | - | 0.033 | 0.06 | 0.085 | 680 | ||||||
| 1000 | - | 0.015 | 0.027 | - | 230 | ||||||
| 100C | 1〜2700 | 磁器 (P90) +90±30 | 10 | 0.072 | 0.139 | 0.251 | 0.355 | 1457 | 3600 | .230 x .250 (5.84×6.35) |
|
| 100 | 0.026 | 0.057 | 0.103 | - | 475 | ||||||
| 1000 | 0.01 | 0.023 | - | - | 155 | ||||||
| 2700 | 0.007 | 0.016 | - | - | 95 | ||||||
| 100E | 1〜5100 | 磁器 (P90) +90±30 | 10 | 0.076 | 0.147 | 0.266 | 0.376 | 1110 | 7200 | .380 x .380 (9.65×9.65) |
|
| 100 | 0.03 | 0.065 | 0.119 | - | 365 | ||||||
| 1000 | 0.018 | 0.04 | - | - | 120 | ||||||
| 5100 | 0.01 | 0.022 | - | - | 55 | ||||||
| 180R | 0.5〜100 | 磁器 (P90) +90±30 | 1 | - | 0.08 | 0.145 | 0.205 | 8660 | 500 | .070 x .090 (1.78×2.29) |
|
| 10 | - | 0.29 | 0.052 | 0.072 | 3330 | ||||||
| 100 | - | 0.018 | 0.031 | 0.044 | 1280 | ||||||
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る