薄膜コンデンサ | アキュP®シリーズ

低 ESR、高 Q、厳しい許容誤差、および高い直列共振を示す RF マイクロ波コンデンサ。 これらのコンデンサは、1 MHz ~ 60 GHz で使用できるように設計されています。
シリーズPDFケースサイズ静電容量範囲温度
係数
使用電圧
最大*
動作周波数
レンジ
アキュP®02010.05〜22pF0±30ppm/°C(≤3.9pF)
0±60ppm/℃
100-55℃〜+ 125℃
04020.05〜68pF0±30ppm/°C(≤12pF)
0±60ppm/℃
200
06030.05〜47pF0±30ppm/°C(≤24pF)
0±60ppm/℃
250
08050.1〜68pF0±30ppm/°C(≤33pF)
0±60ppm/℃
100
自動車グレード
アキュP®
04020.05〜68pF0±30ppm/°C(≤12pF)
0±60ppm/℃
200-55℃〜+ 125℃
06030.05〜39pF0±30ppm/°C(≤24pF)
0±60ppm/℃
200
08050.1〜68pF0±30ppm/°C(≤33pF)
0±60ppm/℃
100
医療グレード
アキュP®
02010.05〜22pF0±30ppm/°C(≤3.9pF)
0±60ppm/℃
50-55℃〜+ 125℃
04020.05pFに68pF0±30ppm/°C(≤12pF)
0±60ppm/℃
50
06030.05pFに68pF0±30ppm/°C(≤24pF)
0±60ppm/℃
100
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る