より多くの電力を処理できるように設計された高電力リード付きチップ終端の LT シリーズは、50Ω の公称インピーダンス、10Ω ~ 200Ω の抵抗能力、±2% という厳しい抵抗許容差、最大 200W の電力処理能力、動作温度を備えています。 -55℃~+150℃の範囲です。すべての終端は ISO 9001 施設で製造されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP