特長と利点
- 抵抗: 50 Ω 標準 (10 Ω ~ 200 Ωも利用可能)
- 抵抗許容差: ±5% 標準 (±2% も可能)
- 電力: 2 ワットから 225 ワット
代表的なアプリケーション
- ハイパワーRFアンプ
- セットアップ
FT シリーズの高出力フランジ マウント終端は、公称インピーダンス 50Ω、抵抗値 10Ω ~ 200Ω、抵抗許容差 ±5%、最大 100W の電力処理能力、動作温度範囲 -55°C ~ +150°C を備えています。すべての終端は ISO 9001 施設で製造されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP