チップ終端 – CT シリーズ


特長と利点
  • 公称インピーダンス:50Ω
  • 抵抗許容差: 標準 ±5%、利用可能 ±2%
  • 温度係数: ±150 ppm/℃
代表的なアプリケーション
  • ハイパワーRFアンプ
  • セットアップ

CT シリーズの高電力チップ終端は、公称インピーダンス 50Ω、抵抗値 10Ω ~ 200Ω、抵抗許容差 ±2%、最大 150W の電力処理能力、動作温度範囲 -55°C ~ +150°C を備えています。 すべての終端は ISO 9001 施設で製造されています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

チップ終端 - CT シリーズ
» クリックして表示

設計ツール
モデリング
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP