高電力表面実装チップ抵抗器の CS および CW シリーズは、標準値 100Ω で提供されますが、10Ω ~ 200Ω の非標準値も選択可能です。 これらの抵抗器は、動作温度範囲が -40 °C ~ +55 °C で、最大 150 W の電力処理能力があり、抵抗許容差は ±2% という厳しい値です。 すべての抵抗器製品は ISO 9001 施設で製造されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
設計ツール

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP