LA シリーズの高出力リード付きチップ減衰器は、1 ~ 30 dB の減衰を実現し、最大 3 GHz の周波数範囲と最大 150 W の電力処理能力を備えています。すべての減衰器は ISO 9001 施設で製造されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP