特長と利点
- 薄膜設計
- 定格電力 最大 1 ワット
- 周波数応答 +/-0.5dB
- 20 GHzまでの特性
- CPW およびマイクロストリップ アプリケーション
- EIA 0603 SMT
- クラス最高のパワー
- AIN建設
- バランスのとれたPi設計
- 非磁性
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- 電気通信
- 衛星通信
- 携帯電話基地局
- マイクロ波ラジオ
- ISM
- RF/マイクロ波電力
- 軍事/航空宇宙
- テストおよび測定
- インピーダンス整合
- 入力パディング
- 信号レベルの調整
- シグナルコンディショニング
RF/マイクロ波 SMT 減衰器シリーズ (AT) は、信頼性と再現性のある性能を実現するために最高品質の素材を使用して製造されています。 これらのデバイスは窒化アルミニウム (AIN) で構成されており、標準の EIA 0603 ケース サイズで入手できます。 AT シリーズは、最も要求の厳しい RF/マイクロ波アプリケーションに対して優れた性能特性を示します。AT シリーズは、広い周波数スペクトルにわたって実質的にフラットな損失を提供します。 薄膜メタライゼーションは、温度と時間にわたって非常に安定した特性を提供します。 バランスのとれた PI 設計により、均一な電流分布と DC から 20 GHz までの正確な減衰特性が得られます。 幅広い RF およびマイクロ波の大小信号レベルのアプリケーションを満たすように設計されています。 AT は、インピーダンス マッチング、入力パディング、信号レベル調整、その他多くの重要な RF/マイクロ波アプリケーションに最適です。 AT はクラス最高出力と評価され、マイクロストリップおよび CPW アプリケーションに適しています。
非磁性終端は、導電性エポキシとの接合を提供するために利用できます。 AT は、高速自動ピックアンドプレース処理と完全に互換性があります。
注: 他の減衰値、終端スタイル、ケース サイズについては、工場にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール