RF/マイクロ波ブロードバンド減衰器は、信頼性が高く再現性のあるパフォーマンスを実現するために最高品質の素材を使用して製造されています。 これらのデバイスは窒化アルミニウム (AIN) で構成されており、標準の EIA 0603 ケース サイズで入手できます。 AT シリーズは、最も要求の厳しい RF/マイクロ波アプリケーションに対して優れた性能特性を示します。 SMT06031W アッテネータ(ATシリーズ) もっと詳しく知る トップに戻る RF技術ライブラリ 文献RF/マイクロ波 アンテナクイックリファレンスシート RF/マイクロ波製品 5G / モノのインターネット IoT Wi-Fiアンテナ ミリ波測定システム 薄膜受動部品 ワイヤーボンドコンポーネント ハイブリッド 3dB カプラー ミニ低電流ヒューズ 熱伝導率 UWB ミニバンドパスフィルターMORE CATALOGSRF/マイクロ波 アンテナ ソリューション Accu-Guard SMD ヒューズ チップインダクタ EMIフィルター MLCC SMD 貫通コンデンサ 特殊薄膜 抵抗製品 RF/マイクロ波製品 SMDパワーインダクタMORERF/マイクロ波サンプルキット 生産終了・製品変更(PCN)