TCTOシリーズ | 高CVポリマーコンデンサ


TCTOシリーズ
特長と利点
  • 下部電極構造
  • 標準構造(Jリード)タイプに比べ小型・低背・大容量
  • 導電性高分子陰極層
  • 高いリップル電流耐性
  • 高いノイズ除去能力
  • 絶縁性導電性ポリマーによる高い安全性
  • DCバイアスによる静電容量の減少なし
  • 鳴動や振動が無い
代表的なアプリケーション
  • DC / DC
  • 産業用
  • コンピューター
  • 電気通信
  • IoT
  • ホームアプリケーション

TCTO シリーズは、超低 ESR を実現するためにカソードに導電性ポリマーを使用しています。 下部電極構成により、静電容量が最大になります。 小型・薄型・高静電容量構造により、セットの小型・薄型化と高機能化に貢献します。 導電性ポリマーコンデンサは、新しい効率的なパッケージ設計を採用しており、より小型で薄型のフォームファクタで大きな静電容量を備えています。 導電性ポリマーが陰極に使用されているため、従来の二酸化マンガンよりも高い導電性が得られ、ESR (等価直列抵抗) が大幅に低くなります。 故障を防ぐ自己修復機能を備えており、安全で信頼性の高い動作を実現します。