TCSOシリーズ | 薄型、高CVポリマーチップコンデンサ


特長と利点
  • 下部電極構造
  • 小型、薄型、超大容量
  • 標準構造(Jリード)タイプの約XNUMX倍の超大容量
  • 導電性高分子陰極層
  • 高いリップル電流耐性
  • 高いノイズ除去能力
  • 絶縁性導電性ポリマーによる高い安全性
  • DCバイアスによる静電容量の減少なし
  • 鳴動や振動が無い
代表的なアプリケーション
  • 高コンポーネント密度の PCB 設計 (モバイル、ゲーム、コンピュータ カードなど)
  • IoT
  • SSD
  • センサー

TCSOシリーズ独自のパッケージ構造により、従来の下部電極型に比べ素子の大型化が可能です。 小型・薄型・高静電容量構造により、セットの小型・薄型化と高機能化に貢献します。 導電性ポリマーが陰極に使用されているため、従来の二酸化マンガンよりも高い導電性が得られ、ESRが大幅に低くなります。 故障を防ぐ自己修復機能を備えており、安全で信頼性の高い動作を実現します。