COTS-Plus – TCS 導電性ポリマー


TCSシリーズ
特長と利点
  • 長い動作寿命を実現する堅牢な設計
  • 体積効率
  • 老化促進による統計的スクリーニング
  • サージ試験レベルのオプション
  • 複数の信頼性スクリーニングレベルが利用可能
  • 動作温度:-55~+125℃
  • MIL-STD-202による衝撃と振動
  • 低ESR
  • J-STD-3 に準拠した 020 回のリフロー サイクル
  • 高周波静電容量保持率
代表的なアプリケーション
  • DC / DCコンバーター
  • 信号処理
  • 産業用
  • 航空宇宙
    …およびその他の特殊用途

TCSは、TCM導電性ポリマーマルチアノードシリーズのCOTS Plusアップスクリーニング版です。極めて低いESRと安定した高周波容量保持性能が求められる、要求の厳しい産業用途および高信頼性アプリケーション向けに設計されています。すべての部品は、京セラAVXの独自の部品管理(統計的スクリーニングとプロセス制御の強化)を受けています。本シリーズは、基本信頼性が向上しており、ご要望に応じて拡張信頼性グレード(FRL)も提供しています。堅牢なJリード設計により、長寿命動作を実現します。動作温度は125°Cまで対応しています。サージシールドとSnPbメッキはオプションです。