特長と利点
- 標準構造(Jリード)
- 導電性高分子陰極層
- 高いリップル電流耐性
- 高いノイズ除去能力
- 絶縁性導電性ポリマーによる高い安全性
- DCバイアスによる静電容量の減少なし
- 鳴動や振動が無い
代表的なアプリケーション
- DC / DC
- 産業用
- コンピューター
- 電気通信
- IoT
- ホームアプリケーション
TCO シリーズは、超低 ESR を実現するためにカソードに導電性ポリマーを使用しています。 導電性ポリマーコンデンサは、新しい効率的なパッケージ設計を採用しており、より小さなフォームファクタで大きな静電容量を備えています。 導電性ポリマーが陰極に使用されているため、従来の二酸化マンガンよりも高い導電性が得られ、ESR (等価直列抵抗) が大幅に低くなります。 故障を防ぐ自己修復機能を備えており、安全で信頼性の高い動作を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
環境/コンプライアンス関連文書