特長と利点
- 幅広いロープロファイルで最高の CV/cc
- 導電性高分子電極
- より低いESR
- アンダータブ終端レイアウト:
– 高い容積効率
– 高い PCB アセンブリ密度
– より小さな寸法で高い静電容量を実現 - J-STD-3 に準拠した 020 回のリフロー サイクル
- 100% サージ電流テスト済み
- 8 種類のケース サイズをご用意
代表的なアプリケーション
- コンシューマーアプリケーション
(例: 携帯電話、MP3 など) - SoC のバルク デカップリング
(システムオンチップ)
この TCN 導電性ポリマー シリーズのタブ下 (フェイス ダウン) 端子設計により、薄型ケース プロファイルで非常に高い体積効率という利点が得られます。このシリーズは、1210 から 2924 フットプリントの複数のケース サイズと、極薄 1.20 mm から 2.00 mm の最大コンポーネント高さで、幅広いキャップと低 ESR を提供します。これらは、小型電源モジュール、ハンドヘルド デバイス、その他の高さ制限のあるアプリケーションに最適なコンポーネントです。部品は鉛フリー、ハロゲン フリー化合物、および RoHS 準拠のコンポーネントです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
- タンタルコンデンサの基本技術
- シミュレーション ソフトウェアでのタンタルおよび酸化ニオブ コンデンサの等価回路モデル
- タンタルおよび酸化ニオブコンデンサを使用した設計の低漏れ電流の側面
- 固体タンタルおよびニオブコンデンサの電圧ディレーティング規則
- 新しいタンタル技術: タンタルポリマーおよび酸化ニオブコンデンサ
- 次世代の高電圧、低 ESR SMD タンタル導電性ポリマー コンデンサが 100V のマイルストーンを突破
- DC/DCコンバータの出力コンデンサのベンチマーク
- 導電性高分子コンデンサのガイドライン
大きな地図は こちら 記事への外部リンクについては、「タンタルポリマーコンデンサの電圧能力の向上により新たな用途が開拓される」ECNで。
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書