特長と利点
- 導電性ポリマー電極、マルチアノード設計
- 極めて低いESR
- J-STD-3 に準拠した 020 回のリフロー サイクル
- 100% サージ電流テスト済み
- 体積効率
- 高周波静電容量の保持
代表的なアプリケーション
- 通信ルーター
- 高出力 DC/DC を備えた基地局
TCM シリーズの導電性ポリマーは、マルチアノード構造で極めて低い ESR を実現し、電気通信、ワイヤレス データ転送、パワー プロセッサや集積回路などのその他の高性能電源アプリケーション向けのソリューションを提供します。TCM シリーズのコンデンサは、より高いリップル電流を処理でき、電流サージに対して堅牢です。TCM の堅牢なマルチアノード設計は、高い体積効率を示し、最大 1000μF の高静電容量、最大 100V の定格電圧を提供し、高周波静電容量保持を示します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書