J リード終端を備えた幅広い業界標準 SMD 設計ケース サイズの標準導電性ポリマー コンデンサ。 京セラ AVX は、業界最高の CV 値と最大 125 V の最高定格電圧のポリマーを提供し、低 ESR、良性故障モード、信頼性の高いタイプの固体電解コンデンサに対する電子業界のニーズに適合します。 TCJ シリーズ コンデンサは一般的かつ広範囲のアプリケーション向けに設計されており、TCM マルチアノード設計シリーズは最低の ESR を提供します。
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る