特長と利点
- 体積当たりの最高エネルギー
- マウント後のDCLの急速な低下
- 低ESR
- 標準アンダータブまたはJリード終端
- 高い体積効率
- ロープロファイルケースサイズ
- J-STD-3 に準拠した 020 回のリフロー サイクル
- 100% サージ電流テスト済み
代表的なアプリケーション
- SSD (MLC、SLC、EFD、PCIe) の電源バックアップ
- バッテリ駆動のポータブル機器
- 工業用警報器
- スマートパワーメーター
- モバイルデバイス
最高のジュール/cc J-CAP™ 導電性ポリマーカソード固体電解チップコンデンサは、要求の厳しいソリッドステートドライブ (SSD) アプリケーション向けに、高エネルギー、小型、薄型のソリューションを提供するように設計されています。現在市販されている同等の SMT コンデンサの中で、低 ESR と最高の体積あたりのエネルギー (ジュール/cc) を実現しています。電圧は 6.3V から 50V まで用意されています。最適化された内部設計、材料、100% 温度/電圧エージング、100% 低抵抗サージテストにより、長期の動作寿命と堅牢性を実現することに重点を置いています。最大の体積効率と高い PCB アセンブリ密度を実現するように設計されています。部品は鉛フリー、ハロゲンフリー化合物、および RoHS 準拠のコンポーネントです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書