特長と利点
- 導電性高分子電極
- より低いESR
- J-STD-3 に準拠した 020 回のリフロー サイクル
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 0.47-680μF / 2.5-125V
- 17 種類のケース サイズをご用意
代表的なアプリケーション
- スマートフォン
- 錠剤
- ノート
- 液晶テレビ
- 直流安定化電源
KYOCERA AVX 表面実装ポリマーコンデンサシリーズ TCJ は、低 ESR で、最大 125V の業界最高の部品定格電圧を提供します。これらのコンデンサは、商業、産業、ネットワーキング、およびその他のアプリケーションでの一般的な使用向けです。このシリーズは、業界標準の J リード端子、鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 準拠のコンポーネントを備えた、さまざまな SMD ケースサイズで幅広い静電容量を提供します。詳細については、シリーズのデータシートを参照してください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書