特長と利点
- QPL ESCC承認シリーズ
- ESCC 3012に従って、EUのESA認定工場で製造
- 詳細仕様書 3012/006
- 長い動作寿命を実現する堅牢な設計
- 老化促進による統計的スクリーニング
- 基本信頼性の向上 0.5%/1000時間
- 動作温度 -55 ~ +105°C
- 低ESR
- CV範囲 22 – 470μF / 6.3 – 35V
代表的なアプリケーション
- 航空宇宙
- ミリタリーコレクション
- 宇宙
- 電気通信
- 産業用
TCS は、リードレス表面実装固体有機ポリマー タンタル コンデンサの供給に関して ESA によって認定されています – 詳細仕様 3012/006
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書