COTS-Plus – TCH ハーメチックシールポリマー


高分子コンデンサ
特長と利点
  • 航空宇宙および Hi-Rel アプリケーション
  • 低ESR導電性高分子電極
  • セラミックケース密閉包装
  • 湿度および周囲大気暴露下での安定性
  • CTC-21D を含む大きなケース サイズにより高い静電容量値が得られます
  • 特定のコードは NASA EEE-INST-002、レベル 2 の要件を満たしています
代表的なアプリケーション
  • 航空宇宙産業
  • 防衛
  • 直流安定化電源
  • パルスパワー

TCH シリーズの導電性高分子コンデンサの密閉パッケージは、湿気や酸化の影響を抑制し、選択した部品タイプで業界最長の動作寿命を実現します。 幅広い静電容量、最大 100 V の電圧範囲、低 ESR およびサージ耐性により、この導電性ポリマーは航空宇宙、防衛、その他の産業用回路におけるライフミッションクリティカルな用途に最適です。

すべての部品は京セラ AVX の統計的スクリーニングとプロセス制御強化による異例の部品管理の対象となり、要求の厳しい環境でも高いパフォーマンスを保証します。