TCDシリーズ | COTS-プラス / DLA 04051


TCDシリーズ - COTS+ / DLA04051
特長と利点
  • 統計的電気スクリーニング
  • サージ試験レベルのオプション
  • 湿度85℃/85%R.H.、Vr、500時間
  • -55°C ~ 125°C の動作温度
  • DCL0.1CV
  • オプション A、B のテスト
  • 125℃で2000時間の寿命試験
  • 振動
  • サージ電圧とRTSH
代表的なアプリケーション
  • AC / DC電源
  • DC/DCコンバータ
  • ミリタリーコレクション
  • フィルタリング
  • デカップリング
  • タイミング回路
  • パルス回路

TCD ファミリは、安定した高周波 CAP 保持と長寿命性能を備えた非常に低い ESR を必要とする要求の厳しいアプリケーションで使用するために設計された DLA 04051 / COTS-Plus 導電性ポリマー シリーズです。このシリーズは、0.5°C で 1000%/85 時間の改善された基本信頼性を示し、コンデンサは 85°C/85% R.H. で少なくとも 500 時間の偏湿試験に耐えるように設計されており、コンデンサの定格は 125°C までであり、ご要望に応じて、-55°C および 85°C での追加のサージ電流遮蔽もオプションで可能です。