特長と利点
- 航空宇宙および Hi-Rel アプリケーション
- 低ESR導電性高分子電極
- 高い耐久性
- セラミックケース密閉包装
- 湿度および周囲大気暴露下での安定性
- 非常に低い ESR と高い設置面積効率
- 航空宇宙用途に適合するように ESA と開発された密封設計に基づいています
代表的なアプリケーション
- 航空宇宙産業
- 防衛
- 直流安定化電源
- パルスパワー
スタック型 TCH シリーズの導電性ポリマー コンデンサの密閉パッケージは、湿気や酸化の影響を抑制し、選択した部品タイプで業界最長の動作寿命を実現します。幅広い静電容量、最大 100 V の電圧範囲、低 ESR およびサージ耐性により、この導電性ポリマーは航空宇宙、防衛、その他の産業用回路におけるライフミッションクリティカルな用途に最適です。
すべての部品は京セラ AVX の統計的スクリーニングとプロセス制御の強化による異例の部品管理の対象となり、要求の厳しい環境でも高いパフォーマンスを保証します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー