特長と利点
- 導電性高分子電極
- 推奨される使用条件における良性故障モード
- RoHS3指令2015/863/EUに準拠
- SMDフェイスダウン
- 小型で薄型
- 高い体積効率
- 100% サージ電流テスト済み
代表的なアプリケーション
- スマートフォン
- タブレット型パソコン
- 無線モジュール
- ポータブルゲーム
- SoC のバルク デカップリング
(システムオンチップ)
F38 ポリマー コンデンサ シリーズは、独自の市場最小ポリマーを使用しています。 フェイスダウン技術は、0402 フットプリントまでの小型 SMD ケースで非常に高い静電容量を提供し、高い体積効率を実現します。 F38 シリーズは、設計エンジニアに、携帯電話や、スマートフォン、タブレット、PC などのその他のハンドヘルド民生用デバイスのノイズを放出する MLCC の代替手段を提供します。このシリーズは、広い周波数範囲にわたって低 ESR、低 ESL を備えた導電性ポリマー陰極も備えています。 、高リップル電流能力と良性の故障モード。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書