TCQ 車載用ポリマーコンデンサシリーズ


TCQシリーズ
特長と利点
  • 導電性高分子電極
  • 低ESR、高リップル電流対応
  • 自動車用途向けの堅牢な設計
  • 100% サージ電流テスト済み
  • AEC-Q200の要件に適合
  • -55 ~ +125°C 動作温度
  • 全電圧範囲: 2.5-50V
  • J-STD-3 に準拠した 020 回のリフロー サイクル
代表的なアプリケーション
  • DC / DCコンバーター
  • 電気通信 (カップリング/デカップリング)
  • 産業用および特殊品
  • 自動車 (ボディエレクトロニクス、キャビンコントロール、インフォテインメント、快適性、アフターマーケットなど)

高電力用途での導電性ポリマー部品の使用は推奨されません。 詳細については、京セラ AVX を参照してください。 自動車アプリケーションガイド またはメーカーにお問い合わせください。

KYOCERA AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマー コンデンサ シリーズは、AEC-Q200 認定コンポーネントを搭載し、自動車アプリケーションの信頼性要件に対応するために高い耐久性とパフォーマンス安定性を実現するように開発されました。Automotive Electronics Council の AEC-Q200 仕様に準拠しています。詳細については、シリーズのデータ​​シートを参照してください。

京セラ AVX は、XNUMX つの製品ファミリーで車載用固体電解コンデンサの幅広いポートフォリオを提供しています。 これらの各テクノロジーは、多くの自動車アプリケーションの特定の要件に最適な独自の機能をもたらします。

ご覧ください 自動車ガイドパンフレット アプリケーションの完全な推奨事項については

  • 従来のタンタル / MnO2 コンデンサ
    (長寿命、磨耗機構なし、安定した静電容量、高温)
  • 酸化ニオブ OxiCap® コンデンサ 非常に安定した堅牢なパフォーマンスを提供します
    (長寿命とパラメトリック安定性、独自の高抵抗/開回路/良性故障モード、安定した静電容量)
  • 導電性ポリマー固体電解質、以下を参照:
    (非常に低い ESR、良性の故障モード、高電圧)
TCQシリーズのEOL通知 – Click to View
お近くのLuxinar支社またはディストリビューターに お問い合わせ 代替ポリマーコンデンサ用
AEC-Q200 要件を満たしています。
部品番号情報
部品番号情報

TCQシリーズ
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

TCQ シリーズ | 環境文書