特長と利点
- 導電性高分子電極
- 自動車用途向けの堅牢な設計
- 100% サージ電流テスト済み
- AEC-Q200の要件に適合
- -55 ~ +150°C 動作温度
- 湿度85°C/85%RH、Vr、1000時間テストに準拠
- J-STD-3 に準拠した 020 回のリフロー サイクル
代表的なアプリケーション
- DC / DCコンバーター
- 電気通信 (カップリング/デカップリング)
- 産業用および特殊品
- 自動車 (ボディエレクトロニクス、キャビンコントロール、インフォテインメント、快適性、アフターマーケットなど)
高電力用途での導電性ポリマー部品の使用は推奨されません。 詳細については、京セラ AVX を参照してください。 自動車アプリケーションガイド またはメーカーにお問い合わせください。
KYOCERA AVX は、AEC-Q200 に準拠した高温ポリマー チップ コンデンサを提供しています。D ケース サイズの TCO シリーズは、最高 150°C のコンデンサで動作できます。詳細については、シリーズのデータシートを参照してください。TCO コンデンサは、幅広い高温の自動車および産業用途で信頼性を発揮します。
京セラ AVX は、いくつかの製品ファミリーで車載用固体電解コンデンサの幅広いポートフォリオを提供しています。 これらの各テクノロジーは、多くの自動車アプリケーションの特定の要件に最適な独自の機能をもたらします。
ご覧ください 自動車ガイドパンフレット アプリケーションの完全な推奨事項については
- 従来のタンタル / MnO2 コンデンサ
(長寿命、磨耗機構なし、安定した静電容量、高温) - 酸化ニオブ OxiCap® コンデンサ 非常に安定した堅牢なパフォーマンスを提供します
(長寿命とパラメトリック安定性、独自の高抵抗/開回路/良性故障モード、安定した静電容量) - 導電性ポリマー固体電解質、以下を参照:
(非常に低い ESR、良性の故障モード、高電圧)
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書