京セラ AVX は、一般的および特定の市場要件をターゲットとして、幅広い導電性ポリマー固体電解コンデンサを提供しています。 小型で薄型の高静電容量、低ESR、長期にわたる性能の安定性、推奨使用条件下での無害な故障モードなどの典型的な特徴により、スマートフォン、タブレット、PC、通信、SSD、さらには産業、自動車などのアプリケーションでの優れた選択肢となっています。 、防衛および航空宇宙。
当社は、業界最高の 100Vr 以上の電圧 (2010 年エレクトラ賞)、最小のケース サイズ 0402、0603、0805、ハーメチック シール パッケージの最高の信頼性ポリマー (2015 年エレクトラ賞) など、いくつかの新しいポリマー技術を初めて市場に投入しました。最高エネルギー密度 ジュール/cc。
京セラ AVX ポリマーは、商業、産業、航空宇宙、および自動車を対象とした製品シリーズの J リードおよびフェイスダウン (アンダータブ) 設計の両方で、薄型、高 CV、高エネルギー、低 ESR などの幅広い技術で利用可能です (AEC-Q200 認定済み) ) 要件。
京セラ AVX は、倫理的供給に関してオープンかつ進歩的な方針を掲げており、紛争物質に関する OECD ガイドラインおよび法律に初めて準拠しています。 当社のポリマーコンデンサは環境に優しく、鉛フリー、ハロゲンフリーの化合物を使用しており、RoHS に準拠しています。
| シリーズ | 目的 | 最大値 キャップ | 最大値 VR | 最大値 温度 | Basic 信頼性の向上 | 最大値 DCL | 最小 ケースサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | アンダータブ終端を備えた最小のケースサイズ | 100μF | 38V | 105°C | スタンダード | 0.1~0.2CV | 1106_06(0402) |
| TCN | 最高の静電容量、アンダータブ終端 | 1500μF | 50V | 85°/ 105°C | スタンダード | 0.1CV | 3528_12(1210) |
| TCJ | 汎用SMDポリマーコンデンサ | 470μF | 125V | 105°C / 125°C | スタンダード | 0.1CV | 3216_10(1206) |
| TCM | マルチアノード - 非常に低い ESR | 1000μF | 100V | 105°C | スタンダード | 0.1CV | 7343_43(2917) |
| J-CAP™ | 最高のエネルギー、薄型、SSD ソリューション | 1500μF | 50V | 105°C / 125°C | スタンダード | 0.1CV | 3528_12(1210) |
| TCQ | 車載用製品範囲、AEC-Q200 | 470μF | 50V | 125°C | スタンダード | 0.1CV | 3528_21(1210) |
| TCO | 車載範囲、高温、AEC-Q200 | 10μF | 50V | 150°C | スタンダード | 0.1CV | 7343-31(2917) |
| TCB | COTS-Plus、高信頼性ポリマー | 680μF | 50V | 125°C | 改善されました | 0.1CV | 3528_21(1210) |
| TCS | COTS-Plus、高信頼性マルチアノードポリマー | 1000μF | 50V | 125°C | 標準 / 改良 | 0.1CV | 7343_43(2917) |
| TCS ESCC | COTS-Plus、高信頼性マルチアノードポリマー | 470μF | 35V | 105°C | 標準 / 改良 | 0.1CV | 7343_43(2917) |
| TCH | 密閉型、高耐久10,000時間 | 330μF | 100V | 125°C | スタンダード | 0.1CV | 11.2x12.7 ×5.95mmH |
| TCSO | アンダータブ終端を備えた小さなケースサイズ | 47μF | 38V | 105°C | スタンダード | 0.1~0.3CV | 1608-10(0603) |
| TCTO | アンダータブ終端を備えた小さなケースサイズ | 330μF | 35V | 105°C | スタンダード | 0.1~0.3CV | 1608-09(0603) |
| TCO | Jリード、汎用 | 330μF | 25V | 105°C | スタンダード | 0.1~0.3CV | 3528-21(1210) |
| TCD | COTS-Plus、高信頼性ポリマー | 470μF | 50V | 125°C | 改善されました | 0.1CV | 3528_21(1210) |
スクロール モバイル デバイスで
コンデンサの種類別に閲覧:
もっと詳しく知る