特長と利点
- EIA 0402 ケースサイズ
- 抵抗範囲: 10 ~ 50 Ω (代表値)
- 静電容量範囲: 1 ~ 50 pF typ.
- 並列構成
- 定格電力: 125mW
- 動作温度:-55°C〜+ 125°C
- レーザートリミングされた抵抗器
- RoHS対応
*その他のRCコンビネーションおよびEIAサイズの場合
工場にお問い合わせください
代表的なアプリケーション
- 光トランシーバー モジュール
- ブロードバンド受信機
- 土佐 / ローザ
- オプトエレクトロニクス
- 電気通信
- EW のブロードバンドジャミング
- ミリタリーコレクション
- 計測とテスト
パッシブ マイクロ コンポーネント グループは、次世代の表面実装 RC イコライザー ネットワーク RCN シリーズを発表できることを嬉しく思います。この製品は、当社独自の Glass Sandwich Flexiterm® テクノロジー (GSFT) を利用して設計されました。 Flexiterm® は、取り付け時のたわみによる損傷に対する追加のマージンを追加する、表面実装可能な自動車認定終端です。
RCN シリーズは、優れたパフォーマンスを生み出す高品質の厳選された材料を使用して設計されています。この製品は、光トランシーバー モジュールや、優れた超ブロードバンド パフォーマンスを必要とするアプリケーションでの使用に最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ