特長と利点
- 高い熱伝導率
- 低い熱抵抗
- 低静電容量
- 回路の信頼性を向上
- RoHS対応
- より効率的な熱管理
代表的なアプリケーション
- GaNパワーアンプ
- 高RFパワーアンプ
- フィルタ
- シンセサイザー
- 産業用コンピューター
- スイッチモード電源
- ピンとレーザーダイオード
Q-Bridge 熱伝導体は、信頼性と再現性の高いパフォーマンスを実現する最高品質の素材で製造されており、コスト効率の高い熱管理ソリューションを提供します。これらのデバイスは窒化アルミニウム (AlN) または酸化ベリリウム (BeO) で構築されており、標準の EIA フォームファクターで入手できます。
Q-Bridge を使用すると、設計者は熱グランド プレーン、ヒート シンク、またはその他の特定の熱関心点に熱を誘導することで、熱状態を管理できます。本質的に静電容量が低いため、このデバイスは RF / マイクロ波周波数で実質的に透明になります。このデバイスには、ホットスポット熱負荷から隣接するコンポーネントに追加の保護層を提供するという追加の利点があります。
Q ブリッジは、回路全体の信頼性が向上するという利点をもたらします。 Q-Bridge は一体構造で製造されており、高速自動ピックアンドプレース処理と完全に互換性のある RoHS 準拠の SMT パッケージを提供します。さまざまな EIA ケース サイズでご利用いただけます。カスタム構成も可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ