特長と利点
- 上部接触/下部絶縁
- 超高安定性
- 高信頼性
- 非常に厳しい公差
- 独自価値マーケティング
- 250mWの定格電力
代表的なアプリケーション
- 医療用埋め込み型
- 軍事/防衛
- ハイブリッド設計
- マルチチップモジュール (MCM)
- 試験および測定機器
- 高信頼性マイクロエレクトロニクス
- RF / マイクロ波通信
Top Contact Precision のワイヤボンディング可能な抵抗器は、非常に安定しており、信頼性が高くなります。厳しい公差に合わせてレーザートリミングされています。カスタマイズ可能な値とその値の一意のマーキング。このデバイスは 0202 チップ アウトラインに組み込まれており、ハイブリッド回路アプリケーションに最適ですが、これに限定されません。これらは、安定した熱圧着、エポキシ、または超音波による取り付けを必要とする用途向けに特別に設計されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報