特長と利点
- 周波数範囲: DC ~ 40 GHz
- EIA 0402 ケースサイズ
- 定格電力: 125mW
- 動作温度:-40°C〜+ 125°C
- 厳しい公差を実現する 100% レーザー トリミング
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- 光トランシーバモジュール
- ブロードバンド受信機
- 土佐 / ローザ
- 広帯域試験装置
- 低雑音増幅器
- MMICアンプ
- ミキサー
- 方向性結合器
- 超広帯域スプリッターとコンバイナー
パッシブ マイクロ コンポーネント (PMC) グループは、次世代の表面実装超広帯域抵抗器の UBR シリーズを発表できることを嬉しく思います。 この製品は、当社独自の Glass Sandwich Flexiterm® テクノロジー (GSFT) を利用して設計されました。 Flexiterm® は、取り付け時のたわみによる損傷に対する追加のマージンを追加する、表面実装可能な自動車認定終端です。
UBR シリーズは、優れたパフォーマンスを生み出す、厳選された高品質の素材を使用して設計されています。 この製品は、光トランシーバー モジュールや、優れた超ブロードバンド パフォーマンスを必要とするアプリケーションでの使用に最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
カタログ