特長と利点
- EIA 0402 サイズ
- 定格電力: 125mW
- 動作温度:
-40℃〜+ 125℃ - 低消費電流
- 高電圧
代表的なアプリケーション
- マルチチップモジュール (MCM)
- バイアスネットワーク
- テストおよび測定機器
- 航空宇宙
- 医療
- 自動車
HR シリーズは、次世代の表面実装高信頼性抵抗器です。 この製品は、当社独自のガラスサンドイッチ FLEXITERM® テクノロジーを使用して設計されました。 FLEXITERM® は、表面実装可能な自動車用および医学的に認定された結線であり、取り付け時の曲げによる損傷に対して余分なマージンを追加します。 HR シリーズは、厳選された高品質の素材を使用して設計されており、小型で優れたパフォーマンスを発揮します。 この製品は、表面実装可能な小型のアウトライン EIA 抵抗器を必要とするアプリケーションでの使用に最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報