特長と利点
- 5 ケースサイズと同じくらい小さいサイズで 50 オームから 0402 MOオームの抵抗
- 0.1% までの厳しい許容誤差、精度のマッチング、高い安定性、および低い TCR、VCR。
- 優れた電圧および電力処理能力
代表的なアプリケーション
- 医療
- ミリタリーコレクション
- システムインパッケージ
- RF/通信
- 産業用
- 科学的な
高精度抵抗器は、複雑な回路保護、電圧調整、機器マッチング、RF インピーダンス、低 TCR、回路小型化のニーズに対する独自のソリューションをお客様に提供するコア技術です。当社の抵抗器は、生命維持用の埋め込み型から戦場での活動に至るまで、あらゆる用途に十分安定していることが証明されています。 PMC は、表面実装 (SMT)、ワイヤボンディング可能、ボール グリッド アレイ (BGA)、およびランド グリッド アレイ (LGA) デバイスのほとんどの設計を提供できます。多くのデバイスは、シリコン、石英、ガラス、アルミナなどを含む複数の基板上で提供できます。