高精度レーザートリマブルコンデンサ (PLTC)


PLTC
特長と利点
  • ガラスまたはシリコン基板上のはんだ終端 LGA 高精度コンデンサ
  • レーザートリミングで < 0.05pF
  • LGA は工場でユーザー定義の値にトリミングされる
代表的なアプリケーション
  • MRI コイル
  • セットアップ
  • センサー
  • 産業用
  • ミリタリーコレクション
  • 最大500MHz動作

高精度レーザートリムコンデンサ (PLTC) シリーズは、表面実装 LGA パッケージで高精度に調整可能な静電容量を必要とするアプリケーションに優れたソリューションを提供します。安定したSiON誘電体と微調整可能なコンデンサラダー構造を組み合わせて設計されています。従来の機械的にトリミングされたコンデンサとは対照的に、PLTC は非常に安定した薄型 (Z) 設計を提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

PLTCシリーズ
» クリックして表示