特長と利点
- Sサイズ: 0.010~0.070インチ平方
- 静電容量:1.0~1000pF
- カスタマイズ可能なサイズも用意
- 高いQ
- DC~20GHz動作
代表的なアプリケーション
- ハイブリッド回路
- バイアスネットワーク
- テストおよび測定機器
- 航空宇宙
- TOSA および ROSA アプリケーション
京セラ AVX は、RF、マイクロ波、および GHz 範囲のアプリケーション向けに MOS コンデンサを提供しています。 MOS コンデンサは、二酸化シリコンを使用して小型、高 Q、温度安定性、高ブレークダウン電圧、低リーク コンデンサを生成する単層コンデンサ (SLC) です。京セラ AVX は、組み立てを容易にするために、エポキシまたははんだダイアタッチとその後の金またはアルミニウム ワイヤの熱音波および超音波ボンディングのための幅広い終端スタイルを提供しています。カスタムのアプリケーションやデザインも歓迎です。最寄りの代理店にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報