特長と利点
- 低ESR Nb0コンデンサ
- 燃えない安全技術
- 信頼性レベル: 0.2%/1000 時間。
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 10-470μF / 1.8-8V
- 5 種類のケース サイズをご用意
- 2004年にIBMの世界的承認を取得
- 2005年エレクトラ賞受賞
- AEC-Q200の要件に適合
- -55 ~ +125°C 動作温度
代表的なアプリケーション
- 輸送および自動車産業向けの中電力 DC/DC
NOS 低 ESR シリーズの OxiCap® 酸化ニオブ コンデンサは、大幅なコスト対パフォーマンスの価値を提供し、自動車要件をターゲットにするために開発されました。 AEC-Q200準拠、0.2%/1000時間の優れた信頼性レベル。 最大 125°C の温度範囲内、最大 8V の定格電圧 (最大 5.5V のレール電圧の場合)。 酸化ニオブコンデンサの中で最も低い ESR を実現。
OxiCap® 非燃焼技術は、タンタル コンデンサと同じ製造プロセスで加工された陽極材料としての NbO 酸化ニオブ セラミック材料に基づいています。 注意2O5 自己修復MnOと組み合わせた誘電体2 陰極は優れた堅牢性と長寿命安定性の基礎です。 電気的パラメータは、一般的な低 ESR タンタル仕様と同様です。 NbOとMnO2 広く入手可能な材料です。 レーザーでコーディングされたオレンジ色の成形ボディにより、製品全体のトレーサビリティが実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書