特長と利点
- マルチアノード構造
- 超低ESR
- 100% サージ電流テスト済み
- 燃えない安全技術
- CV範囲: 220-680μF / 1.8-6.3V
- 2004年にIBMの世界的承認を取得
- 2005年エレクトラ賞受賞
代表的なアプリケーション
- 高出力低電圧産業用電源
30mΩまでの非常に低いESRと高いリップル電流を備えたOxiCap®製品ファミリーは、Eケースパッケージ内の酸化ニオブマルチアノード構造の重要なパラメータです。 高抵抗、非燃焼性、優れた信頼性、軽減されたディレーティングなどの酸化ニオブ技術の利点は、このマルチアノード シリーズ内でも維持されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア