特長と利点
- 燃えない安全技術
- 信頼性レベル: 0.5%/1000 時間。 85℃で
- 100% サージ電流テスト済み
- 5 種類のケース サイズをご用意、標準およびロープロファイル
- 環境に優しい、RoHS準拠
- CV範囲: 4.7 – 470μF / 1.8 – 10V
- Elektra コンポーネント オブ ザ イヤー賞、2005 年
代表的なアプリケーション
- 自動車
- 航空宇宙
- デジタル
- FPGA
- 産業用低電圧制御回路
- 小型化された産業用および車載用 DC/DC コンバータ
NOJ OxiCap® コンデンサは、一般用途のアノード電極の主材料として酸化ニオブ粉末を使用しています。 高い信頼性レベル (故障率 0.5%/1000 時間)。 低 ESR NOS デバイスは故障率がさらに低く (0.2%/1000 時間)、タンタル コンデンサよりもさらに信頼性が高くなります。 これらは、キャビン内エンターテイメント システム、シート ポジション モジュール、エアバッグ コントロールなど、最大 7V のレール電圧を使用するアプリケーションに適しています。
酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純粋な金属材料よりもはるかに高い点火エネルギー (200 倍) とはるかに低い燃焼速度を持っています。 この機能は、OxiCap® コンデンサがカテゴリ電圧まで燃えないことを意味します。 さらなる利点は過負荷に関するものです。 典型的な故障モードは、電圧スパイクまたは高電流サージによる過負荷後の高抵抗 (通常 20 ~ 200kΩ) であり、漏れ電流の増加と静電容量の減少を引き起こす可能性があります。 ただし、OxiCap® コンデンサは、消費電力の増加を犠牲にしてでも、完全な静電容量と機能を提供し続けます。 NOJ シリーズ コンデンサは、環境に配慮した RoHS 準拠の製品として設計されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書