特長と利点
- 燃えない安全技術
- 信頼性レベル: 0.5% / 1000 時間
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 4.7-470μF / 1.8-10V
- ロープロファイルで 5 つのケース サイズをご用意
- 2004年にIBMの世界的承認を取得
- 2005年エレクトラ賞受賞
代表的なアプリケーション
- 小型化された産業用および車載用 DC/DC
NOJ シリーズには、薄型固体酸化ニオブ コンデンサを提供する 1.2 つの追加のケース サイズが用意されています。 基板の上下のコンポーネントの最大高さが最優先事項となるアプリケーション向けに設計されており、この 1.5、2.0、および XNUMXmm の高さは、実装後の標準集積回路パッケージの高さに相当します。 S&T のフットプリントは A&B ケース サイズの部品と同一であり、W&Y のフットプリントは C&D ケース サイズの部品と同一です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書