オキシキャップ® NLJ シリーズ


NLJ-5
特長と利点
  • 高い体積効率
  • 環境に配慮した
  • 3x リフロー 260°C 対応
  • 100% サージ電流テスト済み
  • コンシューマーアプリケーション
  • OxiCap® 非燃焼テクノロジー
  • RoHS指令対応
  • 鉛フリーソリューション
  • 6 種類のケース サイズをご用意
  • CV範囲: 22-150μF / 4-10V
代表的なアプリケーション
  • 民生用ハンドヘルド機器とエンターテイメント

京セラ AVX の NLJ シリーズ酸化ニオブコンデンサは、OxiCap® 非燃焼技術を特徴としています。 KYOCERA AVX の NLJ シリーズ コンデンサは環境に優しく、RoHS に準拠しています。 これらのコンデンサは、高い体積効率と 22 ~ 150μF/4 ~ 10V の CV 範囲も提供します。 NLJ シリーズは、静電容量許容差 ±20% の鉛フリー ソリューションです。

お知らせ:NLJシリーズ(EOL)製品変更のお知らせ | ここからダウンロード
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

NLJ
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

NLJ シリーズ | 環境文書